Publikovat produkty
Base Cabinet with drawers
Tvis Køkken

Base Cabinet with drawers

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom and wardrobe solutions

Specifikace
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabase-cabinet-with-drawers
  • Skupina výrobkůTvis kökkener
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)581
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko