Publikovat produkty
Cabinet for integrated fridge / freezer
Tvis Køkken

Cabinet for integrated fridge / freezer

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

Cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet is suitable for integrated fridge / freezer

Specifikace
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacabinet-for-integrated-fridge-freezer
  • Skupina výrobkůTvis kökkener
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1952
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)581
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko