Publikovat produkty
Fixed window
UFME
Archivovány

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Specifikace
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagen-fen1-fixe
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůFixed
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-08-01
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálComposite
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows