Publikovat produkty
Single pocket door
UFME
Archivovány

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

Specifikace
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagen-pf1-gal
  • Skupina výrobkůDoor windows
  • Skupina produktůPocket
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2018-08-01
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálComposite
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors