Publikovat produkty
Outlet unit - Ø32 mm horizontal drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø32 mm horizontal drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).


Specifikace
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 0,4 l/s


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1311-0032
  • Skupina výrobkůLinear drain
  • Skupina produktůOutlet unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)52
Související
  • Hlavní materiálPE/PP
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCPrůtokové šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing adapters
  • Kód UNSPSC40141719
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Velká Británie