Publikovat produkty
ClassicLine - Grate - Design: Anniversario
Unidrain A/S

ClassicLine - Grate - Design: Anniversario

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

To ensure a snug fit, the grating is placed on a countersunk bearing inside the frame

Specifikace
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1606
  • Skupina výrobkůLinear drain
  • Skupina produktůGratings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCPrůtokové šroubení
  • Název UNSPSCPlumbing adapters
  • Kód UNSPSC40141719
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Popis Uniclass 2015Drainage equipment
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko
Velká Británie