Publikovat produkty
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
    Unimetal

    UNI-PARETE-WOOL

    UNI PARETE LANA

    UNI 5 and UNI Parete in the version with mineral fiber with fire resistance, for structures requiring incombustibility and insulation. Mineral fiber is an inorganic material that melts at temperatures above 1000°C, this natural insulator does not contribute to the development and propagation of the fire nor to the emission of toxic gases. UNI 5 and UNI Parete are insulating products compliant with EN 14509 standard.

    Specifikace
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNI-PARETE-WOOL
    • Skupina výrobkůCoverings
    • Skupina produktůPolyurethane insulated panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Název OmniClassMetal Roof Panels