Publikovat produkty
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
UNI 28 - Polyurethane insulated sheets
    Unimetal

    UNI 28 - Polyurethane insulated sheets

    High density polyurethane foam. Polyurethane film or centesimal aluminum.

    Specifikace
    • Noise reduction
      Side overlap of a greek and a half
      Excellent walkability
      Elimination of condensation effect

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNI-28
    • Skupina výrobkůCoverings
    • Skupina produktůPolyurethane insulated panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Kód UNSPSC30
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Název OmniClassMetal Roof Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings