Publikovat produkty
UNI 3 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 3 - Polyurethane insulated panels

Version available with lower finishes:
•Steel
•Aluminium

Specifikace
  • UNI 3 Mono
    Version available with lower finishes:
    •Feltboard
    •Centesimal aluminum
    UNI 3 Farm
    Version available with lower finishes:
    •Fiberglass

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUNI-3
  • Skupina výrobkůCoverings
  • Skupina produktůPolyurethane insulated panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
  • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Kód UNSPSC30
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Popis Uniclass 2015Composite panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Název OmniClassMetal Roof Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings