Publikovat produkty
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels
    Unimetal

    UNI Roof 28 - Polyurethane insulated panels

    UNI Roof 28
    Version available with lower finishes:
    •Steel
    •Aluminium

    Specifikace
    • UNI Roof 28 Mono
      Version available with lower finishes:
      •Feltboard
      •Centesimal aluminum
      UNI Roof 28 Farm
      Version available with lower finishes:
      •Fiberglass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNI-Roof-28
    • Skupina výrobkůCoverings
    • Skupina produktůPolyurethane insulated panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Kód UNSPSC30
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Název OmniClassMetal Roof Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings