Publikovat produkty
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Specifikace
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUNI-WALL-Visible-fixing
    • Skupina výrobkůCoverings
    • Skupina produktůPolyurethane insulated panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-05
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely
    • Název UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Kód UNSPSC30
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Popis Uniclass 2015Composite panels
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Název OmniClassMetal Roof Panels
    • Kód CSI UniFormat IIB3010
    • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings