Publikovat produkty
Roman Rings UNISPORT J101
Unisport

Roman Rings UNISPORT J101

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
Specifikace
  • Two pairs of rings / Max 6000 mm ceiling height
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota300300
  • Skupina výrobkůEquipment
  • Skupina produktůRoman Rings
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Popis Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

Dostupnost regionu

Evropa