Publikovat produkty
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 2 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 2 Modules

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Specifikace
  • Total Width 1520 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota300472
  • Skupina výrobkůEquipment
  • Skupina produktůWallbars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2475
  • Šířka (mm)1520
  • Hloubka (mm)185
Související
  • Hlavní materiálBorovice
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Popis Uniclass 2015Sports equipment

Dostupnost regionu

Evropa
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
Podobné produkty