Publikovat produkty
Wall Bar Stage  UNISPORT,  4  modules
Wall Bar Stage  UNISPORT,  4  modules
    Unisport

    Wall Bar Stage UNISPORT, 4 modules

    Fast and easy to handle, taking up minimal space when folded and secured with a double lock for maximum safety. The front consists of Wall Bars, with the back / stage floor constructed from varnished plywood. All steel details are painted white. Modular system, allowing a solution to suit your requirements and budget. Can be combined with our mirror panels for a truly versatile solution.
    Specifikace
    • 4 Modules
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota300530
    • Skupina výrobkůEquipment
    • Skupina produktůStage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Vedlejší materiálPřekližka
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Jiné
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_84
    • Popis Uniclass 2015Sports equipment
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
    Podobné produkty