Publikovat produkty
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

White (RAL 9016) varnished yoke. Hoist platform made of varnished pine boards. Available in 2 models: "Double" and "Single". Product features / benefits:Frees up floor space Simplifies cleaning Easy to use - operated by a key switch Increases product lifespan 230V motor with extra motor protection Can be wall-mounted or ceiling-mounted. Suitable for mats up to 4000mm x 2000mm x 400mm with a maximum total weight of 75kg with standard motor. The hoists satisfy the applicable legislation and are CE marked. We prioritise safety - which is why all of our hoists come with extra motor protection, carbine hooks with screw locks, reinforced wall brackets and safety-rated cable as standard.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota401660
  • Skupina výrobkůEquipment
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2700
  • Šířka (mm)3570
  • Hloubka (mm)1115
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)100
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Jiné
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Popis Uniclass 2015Sports equipment