Publikovat produkty
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    Specifikace
    • 5000-9000 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBS-V300-T2
    • Skupina výrobkůEquipment
    • Skupina produktůBeam system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Jiné
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
    • Popis Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText