Publikovat produkty
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)

Cast Iron Y Strainer - 175 psi

Specification:

- Flange drilling to ANSI B16.1 Class 125

- NPT or BSPT blowoff outlet on cover (blowoff outlets are furnished with plugs)

- Recessed seat in body assures accurate screen alignment

Working Pressure:

- 175 psi (12 bars)

Working Temperature:

- 14°F to 248°F (-10°C to 120°C)

Corrosion Protection:

- Fusion bonded epoxy coated Interior and Exterior (FBE). Epoxy powder certified to NSF-61.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůY Strainer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Číslo OmniClass23-27 55 29 17
  • Název OmniClassY Strainers