Publikovat produkty
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
Specifikace
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBR_11
  • Skupina výrobkůRoof with timber structure and straw insulation.
  • Skupina produktůInsulation on the structure
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)404
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)74
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha