Publikovat produkty
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Cladding 2. Air cavity 3. Waterproof membrane 4. Bracing panel 5. Straw bale 6. Earth plaster 7. Wood battens 8. Wood frame 9. Wood battens
Specifikace
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBW_01
  • Skupina výrobkůWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • Skupina produktůInsulating infill, timber-framed wall
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)489
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)102
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď