Publikovat produkty
Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Bracing panel & vapor barrier 4. Services void 5. Gypsum fiberboard 6. Wood horizontal battens 7. Wood frame 8. Wood vertical battens
Specifikace
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4.2 kg eq. CO2 / m²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBW_02
  • Skupina výrobkůWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside- gypsum-fibre boards inside
  • Skupina produktůTimber-framed wall
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)473
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)116
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď