Publikovat produkty
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 z 5 hvězdiček2.4(7 recenze)
Composition : Variant 1 (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Mortar 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Lime plaster 7. External wood frame 9. Wood batten or steel strip 10. Internal wood frame Composition : Variant 2 (from outside to inside) 1. Wood cladding 2. Wood fibre board 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Technical cavety (45 mm) 6. Gypsum fibreboard 7. Wood frame 9. Wood batten or steel strip 8. Wood frame
Specifikace
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBW_03
  • Skupina výrobkůWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • Skupina produktůTimber-framed wall
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)473
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)120
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď