Publikovat produkty
Straw infill wall with simple wood frame structure.

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Vapor barier 4. OSB panel 5. Technical void 6. Gypsum fibreboard 7. I-Beams 8. Wood batten
Specifikace
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBW_04
  • Skupina výrobkůWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • Skupina produktůTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)474
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)132
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď