Publikovat produkty
Full depth truss frame panel

Full depth truss frame panel

Composition (from outside to inside): 1. Wood fiber board 2. Straw bales infill 3. Whool 4. Vapor barrier 5. OSB panel / Gypsum fibreboard 6. Wood frame
Specifikace
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -8.9 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBW_07
  • Skupina výrobkůWall with timber structure and straw insulation.
  • Skupina produktůPrefabricated box structure
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)403
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)53
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď