Publikovat produkty
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Specifikace
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSBW_08
  • Skupina výrobkůStraw load-bearing wall
  • Skupina produktůLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)5000
  • Hloubka (mm)538
Související
  • Hlavní materiálStraw
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)217
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď