Publikovat produkty
Crew 120 | waterless Urinal
Crew 120 | waterless Urinal

    Crew 120 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    Specifikace
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCrew-120-Urinal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)120
    • Hloubka (mm)322
    Související
    • Hlavní materiálGlass fibre
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)10.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry