Publikovat produkty
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Archivovány

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

Specifikace
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1750-6
  • Skupina výrobkůVideo Intercom
  • Skupina produktůHands-free Video Doorphone
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)129
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)23
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)0.66
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Název UNSPSCIntercom systems
  • Kód UNSPSC43221525
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
  • Popis Uniclass 2015Intercom remote handsets
  • Kód CSI MasterFormat 201427 51 23.30
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Intercommunications and Program Systems
  • Číslo OmniClass23-37 23 17 13
  • Název OmniClassDoor Entry Telephones
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security