Publikovat produkty
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Specifikace
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • Skupina výrobkůURSA PURE ONE
    • Skupina produktůInsulation
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.02
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC000406
    • Název ETIMThermal insulation
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie