Publikovat produkty
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Insulation board for thermal, fire and acoustic insulation of mineral wool. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
    Specifikace
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • Skupina výrobkůURSA GLASSWOOL
    • Skupina produktůInsulation
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Polsko