Publikovat produkty
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool AIR Zero P8858 ES

    URSA AIR mineral wool panels are our solution when it comes to constructing air conditioning ducts. They offer excellent thermal insulation, have great acoustic properties: a reduction of the noise propagated along the duct and an optimum reaction to fire.
    Specifikace
    • URSA AIR Panel Zero P8858 mineral wool panel for the construction of air conditioning ducts, according to EN 14303 standard, covered on the outside by a reinforced kraft-aluminum complex, and on the inside by acustic black fabric. Properties: Reaction to fire: B-s1,d0 Thermal conductivity coefficient:0.032 W/mK (10ºC)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaair_zero
    • Skupina výrobkůAIR
    • Skupina produktůZero
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-33 49 00
    • Název OmniClassHVAC Ductwork