Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

BE URSA PURE 35 QN, 140 mm

Číslo položky: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_140_1
Výrobce: URSA
Kategorie produktu: URSA PURE ONE
Skupina produktu: Insulation
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 140
Datum publikování: 2019-05-20
Číslo vydání: 1
Typ: Stavební Materiál
Stáhnout (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 4.200 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2140503


Materiál hlavní: Mineral wool
Sekundární materiál:
Navrženo: Belgium
Vyrobeno: France
Hmotnost netto (Kg): 3.08

BIMobject kategorie: Stavební materiály - Izolace
UNSPSC název: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L66183
Uniclass 1.4 Popis: Insulating board
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Popis: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Popis: Mineral wool insulation
NBS Reference Kód: 45-06-50
NBS Reference Popis: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Číslo OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Název OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Název Hodnota
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 4,00 m²K/W
Thickness 140 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Název Hodnota
Thickness 140 mm

BIMobject®