Publikovat produkty
URSA Mineral wool TERRA  WALLTEC  BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool TERRA WALLTEC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
Specifikace
  • URSA WALLTEC 32 (λ32) is a mineral wool slab with a TERRA colored facing on one sidesuitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 40 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=0.60 [m2K/W] -thickness 20[mm];thermal resistance R=0.90 [m2K/W] -thickness 30[mm];thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 65[mm];thermal resistance R=1.85 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.50[m2K/W] -thickness 80[mm];
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBE_MAT_GLW_TER_Walltec_32_40_1
  • Skupina výrobkůURSA TERRA
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation