Publikovat produkty
URSA XPS HR L BE
URSA by Etex

URSA XPS HR L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Specifikace
  • Extruded polystyrene boards of 300 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,029 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs) & floors. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.75 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.15[m2K/W] -thickness 120[mm];
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBE_MAT_XPS_HR_300_29_L_100_1
  • Skupina výrobkůURSA XPS
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation