Publikovat produkty
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
URSA Blowing wool  Pure Floc loose DE
    URSA by Etex

    URSA Blowing wool Pure Floc loose DE

    The URSA blow-in insulation combines the excellent technical properties of mineral wool with a fast and flexible processing. This provides a easy, safe and durable insulation solution. URSA blow-in insulation Pure Floc and Pure Floc KD stands for excellent thermal, sound and fire protection in one. Of course, with just two products, almost all application areas in new and old buildings can be insulated in a non-combustible way. URSA blow-in insulation can be processed quickly and safely with all common blowing-in machines.
    Specifikace
    • URSA Pure Floc is used as an exposed thermal insulation material on horizontal or curved or moderately inclined surfaces (≤ 10 °) and used between wooden beams of roofing, e.g. top floor ceiling, cold roofs (bulk density: 20-25 kg / m³). The product is well thermal insulating, sound absorbing, non-flammable, has a low settlement and is material-saving and fast processing. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDE_MAT_GLW_PUO_PF_36_100_1
    • Skupina výrobkůURSA PURE ONE
    • Skupina produktůInsulation
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCInsulation
    • Kód UNSPSC3014
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Název OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation