Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

DE Pureone TWP 37 60 mm

Číslo položky: DE_MAT_GLW_PUO_TWP_37_60_1
Výrobce: URSA
Kategorie produktu: URSA PURE ONE
Skupina produktu: Insulation
Šířka (mm): 1000
Výška (mm): 1000
Hloubka (mm): 60
Datum publikování: 2019-01-11
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Trennwandplatte is used in room partition walls in dry wall construction (WTR) as well as in ceilings (DI) and in timber frame construction (WH). It is ideal for constructions with sound and fire protection requirements, e.g. F30 / F90. The product is good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, stable, formaldehyde-free. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 1.250x625mm


Materiál hlavní: Mineral wool
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 0.96

BIMobject kategorie: Building Materials - Insulation
IFC klasifikace: Material
UNSPSC název: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: L66183
Uniclass 1.4 Popis: Insulating board
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Popis: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Popis: Mineral wool insulation
NBS Reference Kód: 45-06-50
NBS Reference Popis: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Číslo OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Název OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Název Hodnota
Application Insulation
Color Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 80 mm; length 1,25 m; width 0,625 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,037 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,038 W/(mK)
Thermal Resistance 2,1052
Thickness 80
Type Panel
Vapor Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

System Family Properties

MaterialProperties

Název Hodnota
Fire rating Euroclass A1
Permeability 1
R-value 2.1052
Specific heat 1030
λ-value 0.038

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny