Publikovat produkty
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA AIR ZERO A2 40 mm, are 40mm thick panels made of glass wool used to build rectangular ventilation ducts, thermally and acoustically insulated. The outer surface of the panel consists of aluminum foil reinforced with a dense fiberglass mesh. The interior finish is made of "ZERO" glass fiber fabric, characterized by high durability and resistance to repeated mechanical cleaning. Thanks to the combination of high density mineral wool and special support layers, the product guarantees very high sound absorption and reduces significantly the possibility of bacteria appearing. The material classified as NON-FLAMMABLE ensures a high level of fire safety without affecting the development and spread of the fire.
Specifikace
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Skupina výrobkůURSA AIR
  • Skupina produktůInsulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1000
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)40
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.44
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_30
  • Popis Uniclass 2015Flexible glass wool mat insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText