Publikovat produkty
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm
Round table Ø 1100 mm

    Round table Ø 1100 mm

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(9 recenze)

    Designed and created in 2015 in Switzerland

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle. Eligible for Leed projects

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    Specifikace
    • USM Kitos E table diameter 1100/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : Ø 900, Ø1100, 750x750, 900x900 mms
      Can be combined with USM Haller furniture.

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powdercoated MDF (pure white RAL 9010), Linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer).


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUSM_Kitos_table_round-table_001
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Šířka (mm)1100
    • Hloubka (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálDřevotříska
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 19 11 11
    • Název OmniClassMetal Modular General Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS