Publikovat produkty
Vaddio EasyTalk Sound Bar
Vaddio EasyTalk Sound Bar
    Vaddio

    Vaddio EasyTalk Sound Bar

    EASYTALK SOUND BAR.
    One (1) EasyTalk Sound Bar (non-powered) for use with EasyUSB Mixer/Amp.
    3.75-inch paper cone woofers for superior dynamic impact.
    0.625-inch aluminum tweeters for superb clarity.
    High-gloss black lacquer finish.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #EasyTalkSoundBar

    Specifikace
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 37" (93.98 cm)
      Product Height: 4.75" (12.07 cm)
      Product Depth: 4.25" (10.80 cm)

      Product Weight: 15 lbs (6.8 kg)
      Power Type: Passive
      Input Ports: Line Level Audio
      Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
      Warranty: 2 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVaddio-EasyTalk-Sound-Bar
    • Skupina výrobkůSound Bar
    • Skupina produktůEasyTalk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Zabezpečení, kamery a příslušenství
    • Název UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
    • Kód UNSPSC451117
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 00
    • Název OmniClassAudio Visual Equipment

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké