Publikovat produkty
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
PUSH PLATES WC - P5
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P5

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    Specifikace
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPLATES_P5
    • Skupina výrobkůIn-Wall Flush Cisterns
    • Skupina produktůPush plates
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)6.5
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Popis Uniclass 2015Push plates
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste