Publikovat produkty
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaURINAL_FRAMES
  • Skupina výrobkůMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1140
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures