Publikovat produkty
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Pre-assembled modular manifold for radiant heating in PA-M.

    Specifikace
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUFH_Manifold_PAM
    • Skupina výrobkůUnderfloor Heating System
    • Skupina produktůPAM
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálMinerál
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Popis Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Kód CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
    • Název OmniClassManifolds
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty