Publikovat produkty
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1 z 5 hvězdiček4.1(10 recenze)

    Pre-assembled manifold for radiant panel systems complete with mixing valves and valves with moto capacity.

    Specifikace
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Skupina výrobkůUnderfloor Heating System
    • Skupina produktůStainless Steel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód ETIMEG000043
    • Název ETIMResidential heating
    • Název UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Kód UNSPSC401018
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Popis Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Kód CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
    • Název OmniClassManifolds
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (42)
    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (34)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (18)