Publikovat produkty
Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

Angle valve PN16 M-M Thread VITAQ Metallic Chrome Nova handle - A-80

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

A-80 VITAQ VALVE

Quarter-turn angle ball valves for surface mounting where the

connection is made by threaded ends.

Specifikace
  • • VITAQ system, more life, less lime at higher temperatures.

    • Without reducing flow, it prolongs comfort at service points.

    • European Brass, DW (4MS) quality for use in drinking water

    installations.

    • The knurled inlet thread make it easy to apply the sealant.

    • 100% valves are tested for inner leakage.

    • Strong one-piece body construction for secure installations.

    • Double o-ring.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA-80
  • Skupina produktůVALVULAS ARCO
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-09-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls