Publikovat produkty
Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

Ball valve PN50 F-F Thread VITAQ Stainless steel Lever handle Green cover - Tajo 2000

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve

to stop the fluid supply, assuring the leaktightness in

accordance to the working conditions.

Specifikace
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatajo-2000
  • Skupina produktůVALVULAS ARCO
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Název UNSPSCBall valves
  • Kód UNSPSC40141607
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Popis Uniclass 2015Ball valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 15
  • Název OmniClassBall Valves