Publikovat produkty
Wall Hanged Childrens Coat Rack N100 900

Wall Hanged Childrens Coat Rack N100 900

Nokian Vaneritarvike manufactures safe, sustainable and innovative furniture for kindergarten. Their collection includes durable materials and high quality joinery ensures a competitive solution for wide range of customers and designers. Over the years the furniture collection has formed an uni!ed product family. The range includes cabinet beds, boxes, coat racks and wall-mounted tables. From the very beginning the design intention has been safety, security considerations and valuable feedback from the nursing staff. This has helped Vaneritarvike to develop functional and ergonomic furnishing solutions for day-care centers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7504
  • Skupina výrobkůKindergarten Furniture
  • Skupina produktůCoat rack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-04-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1520
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko