Publikovat produkty
High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors

Specifikace
  • 2611560 High cabinet height 2100mm with opening 1780mm two doors, single finish

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCabinet-for-int-fridge-and-freezer-open1780mm-2100mm-600mm
  • Skupina výrobkůVedum
  • Skupina produktůHigh Cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2100
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálMDF deska
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko