Publikovat produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish

    Flow 1000, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Specifikace
    • 82720010 82720010U 82721010 82721010U 82722010 82722010U 82723010 82723010U 82729010 82729010U Flow 1000, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1000-1-drawer-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)357
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko