Publikovat produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 left 2 drawers, single finish

    Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and two drawers. Sink to the left.

    Specifikace
    • 82740112 82740112U 82741112 82741112U 82742112 82742112U 82743112 82743112U 82749112 82749112U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and two drawers. Sink to the left.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-left-2-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)357
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko