Publikovat produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 2000 double 2 drawers, single finish

    Flow 2000, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Specifikace
    • 82740320 82740320U 82741320 82741320U 82742320 82742320U 82743320 82743320U 82749320 82749320U Flow 2000, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-2000-double-2-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)357
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko