Publikovat produkty
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 750 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 750 2 drawers, single finish

    Flow 750, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikace
    • 82730007 82730007U 82731007 82731007U 82732007 82732007U 82733007 82733007U 82739007 82739007U Flow 750, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-750-2-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)692
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)525
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko