Publikovat produkty
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish

    Free 515, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikace
    • 67351080 67351080U 67351018 67351018U 67351019 67351019U 67351020 67351020U 673519299 673519299U 67351220 67351220U 673519099 673519099U 67351629 67351629U A67351080 A67351080U A67351018 A67351018U A67351019 A67351019U A67351020 A67351020U A673519299 A673519299U A67351220 A67351220U A673519099 A673519099U A67351629 A67351629U Free 515, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-515-drawers-single-finish
    • Skupina výrobkůVedum
    • Skupina produktůBathroom cabinet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)606
    • Šířka (mm)515
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko